Hjem542-0431: LAGER
Hjem542-0431: LAGER
542-0431: LAGER

Cat® Needle Bearing (Roller and Cage Assembly)(Metric)

Merke: Cat

Produktbilder
542-0431: LAGER
542-0431: LAGER
542-0431: LAGER
542-0431: LAGER
542-0431: LAGER

Cat® Needle Bearing (Roller and Cage Assembly)(Metric)

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 542-0431
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 542-0431

Måleenheter

USMetrisk
Outside Diameter (mm): 65,020
Inside Diameter (mm): 46,991
Height (mm): 27,600
Outside Diameter (in): 2,5598
Inside Diameter (in): 1,850
Height (in): 1,0866
Material: Alloy Steel
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 542-0431

GRAVEMASKIN

330

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert