Главная страница542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ
Главная страница542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ
542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

Cat® Needle Bearing (Roller and Cage Assembly)(Metric)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ
542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ
542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ
542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ
542-0431: ПОДШИПНИК В СБОРЕ

Cat® Needle Bearing (Roller and Cage Assembly)(Metric)

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 542-0431
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 542-0431

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outside Diameter (mm): 65,020
Inside Diameter (mm): 46,991
Height (mm): 27,600
Outside Diameter (in): 2,5598
Inside Diameter (in): 1,850
Height (in): 1,0866
Material: Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 542-0431

ЭКСКАВАТОР

330

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом