Home542-0431: CONJ ROLAMENTO
Home542-0431: CONJ ROLAMENTO
542-0431: CONJ ROLAMENTO

Cat® Needle Bearing (Roller and Cage Assembly)(Metric)

Marca: Cat

Imagens do Produto
542-0431: CONJ ROLAMENTO
542-0431: CONJ ROLAMENTO
542-0431: CONJ ROLAMENTO
542-0431: CONJ ROLAMENTO
542-0431: CONJ ROLAMENTO

Cat® Needle Bearing (Roller and Cage Assembly)(Metric)

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 542-0431
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 542-0431

Unidades de Medida

EUAMétrica
Outside Diameter (mm): 65,020
Inside Diameter (mm): 46,991
Height (mm): 27,600
Outside Diameter (in): 2,5598
Inside Diameter (in): 1,850
Height (in): 1,0866
Material: Alloy Steel
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 542-0431

ESCAVADEIRA

330

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista