HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer6H-0187: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
6H-0187: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg
6H-0187: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg

Tomme

Merke: Cat

Produktbilder
6H-0187: Sekskantede bolter, fosfat- og oljebelegg

Tomme

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
6H-01876H-0187
6L-35286L-3528
7S-67987S-6798
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 6H-0187
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 6H-0187

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 1,125
Bolt Length (mm): 28,58
Bolttype: Sekskantede bolter
Grip Length (in): 0,104
Grip Length (mm): 2,64
Materiale: Sinklegering,STÅL,Karbonstål
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 6H-0187

MOTOR – GENERATORSETT

3406C 3406B

MOTOR – INDUSTRI

3406B D343 D353C D353E D353D

GENERATOR

SR4

BELTELASTER

931B 935C 931C 935B 933

ASFALTUTLEGGER

AP-1200 WE-851B

BULLDOSER

143 153 141 163 140 D3B D3C D4B D4C D4E D4E SR 3 951 4 4S 4P 4A

BÅTPRODUKTER

3406C 3406C

ARBEIDSREDSKAP

D3 931

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

53

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert