Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉6H-0187: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
6H-0187: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
6H-0187: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

英寸

品牌: Cat

产品图像
6H-0187: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

英寸

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
6H-01876H-0187
6L-35286L-3528
7S-67987S-6798
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
6H-0187 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 6H-0187 的技术规格

计量单位

美制公制
Bolt Length (in): 1.125
Bolt Length (mm): 28.58
螺栓类型: 六角头螺栓
Grip Length (in): 0.104
Grip Length (mm): 2.64
材料: 碳钢,钢,合金锌
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
查看更多
零件号 6H-0187 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3406C 3406B

履带式装载机

931B 935C 931C 935B 933

工装机具

D3 931

履带式集材机

53

履带式拖拉机

143 153 141 163 140 D3B D3C D4B D4C D4E D4E SR 3 951 4 4S 4P 4A

船用产品

3406C 3406C

发动机 - 工业

3406B D343 D353C D353E D353D

沥青摊铺机

AP-1200 WE-851B

发电机

SR4