StartBevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven6H-0187: Zeskantbouten, gefosfateerd en geolied
Start
Bevestigingsmiddelen, afdichtingen en verbruiksartikelenBevestigingsmiddelenBevestigingsmiddelenBouten en schroeven
6H-0187: Zeskantbouten, gefosfateerd en geolied
6H-0187: Zeskantbouten, gefosfateerd en geolied

Inch

Merk: Cat

Productafbeeldingen
6H-0187: Zeskantbouten, gefosfateerd en geolied

Inch
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
Onderdelendiagram voor 6H-0187
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 6H-0187

Meeteenheden

VSMetrisch
Bolt Length (in): 1,125
Bolt Length (mm): 28,58
Bouttype: Bouten met hexagonale kop
Grip Length (in): 0,104
Grip Length (mm): 2,64
Materiaal: STAAL,Koolstofstaal,Zinklegering
Thread Size (in): 0,012
Thread Size (mm): 0,3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 6H-0187

RUPSSCHRANKLADER

53

GENERATOR

SR4

RUPSLADER

931B 935C 931C 935B 933

MOTOR - GENERATORSET

3406C 3406B

BULLDOZER

143 153 141 163 140 D3B D3C D4B D4C D4E D4E SR 3 951 4 4S 4P 4A

SCHEEPVAARTPRODUCTEN

3406C 3406C

MOTOR - INDUSTRIEEL

3406B D343 D353C D353E D353D

ASFALTMACHINE

AP-1200 WE-851B

WERKTUIG

D3 931

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert