ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים6H-0187: ברגים בעלי ראש משושה, ציפוי פוספט ושמן
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
6H-0187: ברגים בעלי ראש משושה, ציפוי פוספט ושמן
6H-0187: ברגים בעלי ראש משושה, ציפוי פוספט ושמן

אינץ'

מותג: Cat

תמונות מוצר
6H-0187: ברגים בעלי ראש משושה, ציפוי פוספט ושמן

אינץ'

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 6H-0187
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 6H-0187

יחידות מידה

ארה"במטרי
Bolt Length (in): 1.125
Bolt Length (mm): 28.58
סוג בורג: ברגי ראש משושה
Grip Length (in): 0.104
Grip Length (mm): 2.64
חומר: סגסוגת אבץ,פלדה,פלדת פחמן
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x24
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 6H-0187

מנוע - סט גנרטורים

3406C 3406B

סקיידר מסוג מסלול

53

מנוע - תעשייתי

3406B D343 D353C D353E D353D

מטעין מסוג מסלול

931B 935C 931C 935B 933

גנרטור

SR4

כלי עבודה

D3 931

מוצרים ימיים

3406C 3406C

טרקטור מסוג מסלול

143 153 141 163 140 D3B D3C D4B D4C D4E D4E SR 3 951 4 4S 4P 4A

מרצף אספלט

AP-1200 WE-851B

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה