HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' sekskanthodebolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' sekskanthodebolt
7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' sekskanthodebolt

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Produktbilder
7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' sekskanthodebolt

Cat® Sekskantet bolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 7X-0423
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 7X-0423

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 4,5
Bolt Length (mm): 114,3
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkbelagt
Lengde på grep (tommer): 2
Grip Length (mm): 50,8
Materiale: Stål,Karbonstål,Sinklegering
Thread Size (in): 0,044
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7X-0423

RØRLEGGINGSMASKIN

583T 583R

BULLDOSER

D9T D9R D9 D9 GC D10T

VEIHØVEL

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

Vis flere
Relaterte deler
329-3710
329-3710: 1 1/8''-7 sekskantmutter
Sjekk pris
7X-0531
7X-0531: 31 mm skive med innvendig diameter
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert