হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7X-0423: 1 1/8''-7 x 4 1/2'' হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7X-0423 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7X-0423 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বোল্টের দৈর্ঘ্য (in): 4.5
Bolt Length (mm): 114.3
বোল্টের প্রকার: হেক্স হেড বোল্ট
কোটিং: দস্তার প্লেটড
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 2
Grip Length (mm): 50.8
উপদান: স্টিল,কার্বন স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7X-0423 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

583T 583R

মোটর গ্রেডার

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D9T D9R D9 D9 GC D10T

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
329-3710
329-3710: 1 1/8''-7 হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
7X-0531
7X-0531: 31mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন