Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty7X-0423: 1 1/8 '' - 7 x 4 1/2 '' śruba z łbem sześciokątnym
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
7X-0423: 1 1/8 '' - 7 x 4 1/2 '' śruba z łbem sześciokątnym
7X-0423: 1 1/8 '' - 7 x 4 1/2 '' śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
7X-0423: 1 1/8 '' - 7 x 4 1/2 '' śruba z łbem sześciokątnym

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Często kupowane razem
7X-04237X-0423
131-1650131-1650
8T-02088T-0208
Wyświetl wszystkie części
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 7X-0423
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 7X-0423

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość śruby (cale): 4,5
Bolt Length (mm): 114,3
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Ocynkowane
Długość uchwytu (cale): 2
Grip Length (mm): 50,8
materiał: Stal,Stal węglowa,Stop cynku
Thread Size (in): 0,044
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 7X-0423

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9T D9R D9 D9 GC D10T

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

583T 583R

Wyświetl więcej
Powiązane części
329-3710
329-3710: Nakrętka sześciokątna 1 1/8''-7
Sprawdź cenę
7X-0531
7X-0531: Podkładka o średnicy wewnętrznej 31 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem