Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar7X-0423: 1 1/8 inç-7 x 4 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
7X-0423: 1 1/8 inç-7 x 4 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7X-0423: 1 1/8 inç-7 x 4 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7X-0423: 1 1/8 inç-7 x 4 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata
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
7X-0423 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7X-0423 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 4,5
Bolt Length (mm): 114,3
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Kaplama: Çinko Plakalı
Tutamak Uzunluğu (inç): 2
Grip Length (mm): 50,8
Malzeme: Çelik,Karbon Çelik,Alaşımlı Çinko
Thread Size (in): 0,044
Thread Size (mm): 1,125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
7X-0423 parça numarası için Uyumlu Modeller

BORU DÖŞEYİCİ

583T 583R

PALETLİ DOZER

D9T D9R D9 D9 GC D10T

MOTORLU GREYDER

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

Daha fazla göster
İlgili parçalar
329-3710
329-3710: 1 1/8 inç-7 Altıgen Somun
Fiyatı kontrol et
7X-0531
7X-0531: 31 mm İç Çaplı Rondela
Fiyatı kontrol et
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin