Caterpillar
Ingen foreslåtte resultater

Registrer

Caterpillar
Delenummer eller -navn
TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue
9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue
Product Images
9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue
9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue
9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue
9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue
9X-2042: 12 mm lang trusshodeskrue

Maskinskrue

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
Delediagram for 9X-2042
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 9X-2042

Beskrivelse:
Cat® festedeler er konstruert for spesifikke bruksområder basert på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere ytelse. Denne informasjonen har ikke andre produsenter tilgang til. Cat velger fester som skal holde til maskinen bør renoveres eller under hele maskinens levetid. Selv om det virker som om festedeler og fester som ikke er fremstilt av Cat egner seg for maskinen din, er det ingen andre selskaper som kjenner utstyret ditt slik vi gjør.
Dette er små, interne maskinskruer

Egenskaper:
*Cat-fester er produsert etter nøyaktige spesifikasjoner og er utviklet for lang levetid, pålitelighet og produktivitet
*Styrke og kvalitet – festedelene innfrir eller overgår kravene til ISO, ASTM, ASME og SAE.
*Bolter, mutrer og skiver fra Cat er konstruert for å fungere sammen som et system for maksimal klemmekraft.
*Belegg som innfrir spesialkrav for ulike bruksområder (iht. RoHS).

Bruksområder:
Cat-bolter og tilhørende herdede skiver og mutre utgjør et ytelsesbasert system som gjennomgående skaper høye klemmebelastninger. Du kan stole på Cat-fester enten du bygger, vedlikeholder eller reparerer – for de fleste maskin- og verkstedsoppgaver over hele verden

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 9X-2042

Måleenheter

USMetrisk

Grade: 10,9

Belegg: Sinkflak (720 t saltspray)

Gjengevinkel i hull: 1,00

Gjengestørrelse (mm): M6

Total lengde (mm): 12

Lengde på grep (mm): 3

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Bolt Length (mm): 12

Grip Length (in): 0.118

Bolt Length (in): 0.472

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Bolt Type: Rounded Head (Pan)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel,Alloy Zinc,Corrosion Preventative Fluid,Low Alloy Steel

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 9X-2042

GENERATOR

SR4 SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD55 AD30 AD45 AD40

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G IT28F

WHEEL HARVESTER

550 570 580

LOAD HAUL DUMP

R2900G

OFF HIGHWAY TRUCK

777

WINCH

57H

MOTOR GRADER

120H

TRACK SKIDDER

D5HTSK II

WHEEL SKIDDER

525 515 545

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D5N D5H D6R D6T D6N D6H D7H D5 D8T D8R D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II

ASPHALT PAVER

AP655F

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC 304 305 307-A 305.5E2 CR 305E2 CR

TRACK FELLER BUNCHER

2390 TK751 1190 1390 1190T 1090

PIPELAYER

572R II 587T 587R 561M 583T PL83 PL87 PL72

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 312C 325-A 325C FM 321B 307 315-A L 312C L 350-A L 330C FM 350 L 330-A L M325D MH 325-A L 320-A 330-A 320N 315-A 320B 375-A 320B L 322C FM M318 320 L M325D L MH M320

VIBRATORY COMPACTOR

CB-64 CB-54 CB-434C CB-534C CB-634C CB-634D

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

GENERATOR SET

G3516H

TRACK LOADER

973C 953C

WATER DELIVERY SYSTEM

777G

EJECTOR TRUCK

740

BACKHOE LOADER

438C 426C 438D 424D 436C 424B 434E 420D 432E 420E 432D 444E 420F 442D 430D 442E 430E 430F 428D 416C 416D 428C

WHEEL DOZER

834H 824H 824G 814K

COMPACT WHEEL LOADER

908 914G

TELEHANDLER

TH103 TH350B TH417C

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 980 928HZ 950E 950G 962G 950F 966D 966F 966E 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 966F II 950B/950E 924GZ 924HZ 924G 980C 980F 980H 980G 928F 938G 970F 950F II

ARTICULATED TRUCK

740 GC 725 745

RIPPER

7

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

WHEEL SCRAPER

627G

QUARRY TRUCK

775B 771D 771C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

ASPHALT SCREED

AS3251C AS2302C AS2252C SE47 FM AS3301C

TRUCK

773G LRC 69D 773D 773G 794 AC 773B 775G 793F OEM 775D 777F 775G OEM 775G LRC 769D 769C

GAS ENGINE

G3512 G3516

TRACTOR

768C 772B

BULLDOZER

7SU 7S LGP 7S

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert