Caterpillar
Nenhum Resultado Sugerido

Registrar

Caterpillar
Nome ou número da peça
VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento
9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento
Product Images
9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento
9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento
9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento
9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento
9X-2042: Parafuso de Cabeça de Treliça com 12 mm de Comprimento

Parafuso para a Máquina

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 9X-2042
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 9X-2042

Descrição:
As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós.
São parafusos pequenos da unidade interna.

Atributos:
* Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
*Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
*Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.
*Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).

Aplicações:
Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 9X-2042

Unidades de Medida

EUAMétrica

Grade: 10,9

Tombamento da Rosca do Furo: 1,00

Tamanho da Rosca (mm): M6

Revestimento: Floco de Zinco (Névoa Salina 720 h)

Comprimento Total (mm): 12

Comprimento do Cabo (mm): 3

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Bolt Length (mm): 12

Grip Length (in): 0.118

Bolt Length (in): 0.472

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Bolt Type: Rounded Head (Pan)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel,Alloy Zinc,Corrosion Preventative Fluid,Low Alloy Steel

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 9X-2042

GENERATOR

SR4 SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD55 AD30 AD45 AD40

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G IT28F

WHEEL HARVESTER

550 570 580

LOAD HAUL DUMP

R2900G

OFF HIGHWAY TRUCK

777

WINCH

57H

MOTOR GRADER

120H

TRACK SKIDDER

D5HTSK II

WHEEL SKIDDER

525 515 545

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D5N D5H D6R D6T D6N D6H D7H D5 D8T D8R D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II

ASPHALT PAVER

AP655F

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC 304 305 307-A 305.5E2 CR 305E2 CR

TRACK FELLER BUNCHER

2390 TK751 1190 1390 1190T 1090

PIPELAYER

572R II 587T 587R 561M 583T PL83 PL87 PL72

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 312C 325-A 325C FM 321B 307 315-A L 312C L 350-A L 330C FM 350 L 330-A L M325D MH 325-A L 320-A 330-A 320N 315-A 320B 375-A 320B L 322C FM M318 320 L M325D L MH M320

VIBRATORY COMPACTOR

CB-64 CB-54 CB-434C CB-534C CB-634C CB-634D

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

GENERATOR SET

G3516H

TRACK LOADER

973C 953C

WATER DELIVERY SYSTEM

777G

EJECTOR TRUCK

740

BACKHOE LOADER

438C 426C 438D 424D 436C 424B 434E 420D 432E 420E 432D 444E 420F 442D 430D 442E 430E 430F 428D 416C 416D 428C

WHEEL DOZER

834H 824H 824G 814K

COMPACT WHEEL LOADER

908 914G

TELEHANDLER

TH103 TH350B TH417C

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 980 928HZ 950E 950G 962G 950F 966D 966F 966E 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 966F II 950B/950E 924GZ 924HZ 924G 980C 980F 980H 980G 928F 938G 970F 950F II

ARTICULATED TRUCK

740 GC 725 745

RIPPER

7

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

WHEEL SCRAPER

627G

QUARRY TRUCK

775B 771D 771C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

ASPHALT SCREED

AS3251C AS2302C AS2252C SE47 FM AS3301C

TRUCK

773G LRC 69D 773D 773G 794 AC 773B 775G 793F OEM 775D 777F 775G OEM 775G LRC 769D 769C

GAS ENGINE

G3512 G3516

TRACTOR

768C 772B

BULLDOZER

7SU 7S LGP 7S

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista