কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু
9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু
Product Images
9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু
9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু
9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু
9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু
9X-2042: 12mm লং ট্রাস হেড স্ক্রু

মেশিন স্ক্রু

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
9X-2042 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
9X-2042 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
These are small internal drive screws.

Attributes:
*Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
*Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
*Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
*Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 9X-2042 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

মোট দৈর্ঘ্য (mm): 12

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 3

হোল থ্রেড পিচ: 1.00

কোটিং: জিঙ্ক-ফ্লেক (720 h লবণ স্প্রে)

থ্রেডের সাইজ (mm): M6

গ্রেড: 10.9

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Bolt Length (mm): 12

Grip Length (in): 0.118

Bolt Length (in): 0.472

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Bolt Type: Rounded Head (Pan)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel,Alloy Zinc,Corrosion Preventative Fluid,Low Alloy Steel

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 9X-2042 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

GENERATOR

SR4 SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD55 AD30 AD45 AD40

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G IT28F

WHEEL HARVESTER

550 570 580

LOAD HAUL DUMP

R2900G

OFF HIGHWAY TRUCK

777

WINCH

57H

MOTOR GRADER

120H

TRACK SKIDDER

D5HTSK II

WHEEL SKIDDER

525 515 545

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D5N D5H D6R D6T D6N D6H D7H D5 D8T D8R D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II

ASPHALT PAVER

AP655F

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC 304 305 307-A 305.5E2 CR 305E2 CR

TRACK FELLER BUNCHER

2390 TK751 1190 1390 1190T 1090

PIPELAYER

572R II 587T 587R 561M 583T PL83 PL87 PL72

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 312C 325-A 325C FM 321B 307 315-A L 312C L 350-A L 330C FM 350 L 330-A L M325D MH 325-A L 320-A 330-A 320N 315-A 320B 375-A 320B L 322C FM M318 320 L M325D L MH M320

VIBRATORY COMPACTOR

CB-64 CB-54 CB-434C CB-534C CB-634C CB-634D

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

GENERATOR SET

G3516H

TRACK LOADER

973C 953C

WATER DELIVERY SYSTEM

777G

EJECTOR TRUCK

740

BACKHOE LOADER

438C 426C 438D 424D 436C 424B 434E 420D 432E 420E 432D 444E 420F 442D 430D 442E 430E 430F 428D 416C 416D 428C

WHEEL DOZER

834H 824H 824G 814K

COMPACT WHEEL LOADER

908 914G

TELEHANDLER

TH103 TH350B TH417C

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 980 928HZ 950E 950G 962G 950F 966D 966F 966E 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 966F II 950B/950E 924GZ 924HZ 924G 980C 980F 980H 980G 928F 938G 970F 950F II

ARTICULATED TRUCK

740 GC 725 745

RIPPER

7

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

WHEEL SCRAPER

627G

QUARRY TRUCK

775B 771D 771C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

ASPHALT SCREED

AS3251C AS2302C AS2252C SE47 FM AS3301C

TRUCK

773G LRC 69D 773D 773G 794 AC 773B 775G 793F OEM 775D 777F 775G OEM 775G LRC 769D 769C

GAS ENGINE

G3512 G3516

TRACTOR

768C 772B

BULLDOZER

7SU 7S LGP 7S

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন