Caterpillar
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

ลงทะเบียน

Caterpillar
หมายเลขอะไหล่และชื่อ
กลับหน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม
กลับหน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม
9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม
Product Images
9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม
9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม
9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม
9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม
9X-2042: สกรูหัวจมรุนกำลังยาว 12มม

สกรูเครื่องจักร

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
ข้อมูลด้านการรับประกัน

โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
โดยทั่วไปการรับประกันอะไหล่ที่ซื้อใน http://Parts.Cat.Com คือ 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามที่กำหนดไว้ในการรับประกันแบบจำกัดของ Caterpillar การรับประกันอะไหล่ครอบคลุมข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตตลอดระยะเวลาการรับประกันเมื่อติดตั้งแล้ว สำหรับรายละเอียดการรับประกันที่สมบูรณ์ ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณ
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
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 9X-2042
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-2042

คำอธิบาย:
ชิ้นส่วนตัวยึด Cat® ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะตามขนาด ความแข็งแรง โหลดการจับยึด และประสิทธิภาพที่ผ่านมา ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ผู้ผลิตรายอื่นไม่มี ชิ้นส่วนตัวยึดเหล่านี้ได้รับเลือกให้ใช้งานไปจนถึงเวลาซ่อมแซมหรือตลอดอายุของเครื่องจักร แม้ดูเหมือนว่าฮาร์ดแวร์และตัวยึดที่ไม่ใช่ของ Cat นั้นเหมาะสำหรับเครื่องจักรของคุณ แต่ไม่มีบริษัทใดรู้จักเครื่องจักรของคุณเหมือนที่เรารู้จัก
นี่คือสกรูไดร์ฟภายในขนาดเล็ก

คุณลักษณะ:
*ตัวยึด Cat ถูกผลิตขึ้นตามข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำ และสร้างขึ้นให้มีความทนทาน ความน่าเชื่อถือ และการเพิ่มผลผลิต
*ความแข็งแรงและคุณภาพ – ตัวยึดตรงตามหรือดีกว่าข้อกำหนด ISO, ASTM, ASME และ SAE
*สลัก น็อต และแหวนรอง Cat ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อให้ได้แรงจับยึดสูงสุด
*การเคลือบที่ตรงตามข้อกำหนดพิเศษสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน (ตามมาตรฐาน RoHS)

การใช้งาน:
สลักและแหวนรองและน็อตชุบแข็งที่เข้าชุดกันของ Cat ทำให้เกิดระบบตามประสิทธิภาพ ซึ่งสร้างแรงยึดสูงอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถไว้วางใจตัวยึด Cat เพื่อช่วยคุณสร้าง บำรุงรักษา หรือแก้ไข - สำหรับการใช้งานเครื่องจักรและโรงซ่อมส่วนใหญ่ทั่วโลก

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-2042

หน่วยวัด

USเมตริก

เกรด: 10.9

ความยาวโดยรวม (มม.): 12

การเคลือบผิว: เคลือบซิงก์เฟลก (สเปรย์เกลือ 720 ชั่วโมง)

ระยะห่างเกลียวรู: 1.00

ความยาวด้ามจับ (มม.): 3

ขนาดเกลียว (มม.): M6

Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1

Bolt Length (mm): 12

Grip Length (in): 0.118

Bolt Length (in): 0.472

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Bolt Type: Rounded Head (Pan)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Material: Alloy Steel,Alloy Zinc,Corrosion Preventative Fluid,Low Alloy Steel

แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9X-2042

GENERATOR

SR4 SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD55 AD30 AD45 AD40

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT28G IT28F

WHEEL HARVESTER

550 570 580

LOAD HAUL DUMP

R2900G

OFF HIGHWAY TRUCK

777

WINCH

57H

MOTOR GRADER

120H

TRACK SKIDDER

D5HTSK II

WHEEL SKIDDER

525 515 545

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D5N D5H D6R D6T D6N D6H D7H D5 D8T D8R D6T XL PAT D6T XW PAT D7R II

ASPHALT PAVER

AP655F

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC 304 305 307-A 305.5E2 CR 305E2 CR

TRACK FELLER BUNCHER

2390 TK751 1190 1390 1190T 1090

PIPELAYER

572R II 587T 587R 561M 583T PL83 PL87 PL72

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 312C 325-A 325C FM 321B 307 315-A L 312C L 350-A L 330C FM 350 L 330-A L M325D MH 325-A L 320-A 330-A 320N 315-A 320B 375-A 320B L 322C FM M318 320 L M325D L MH M320

VIBRATORY COMPACTOR

CB-64 CB-54 CB-434C CB-534C CB-634C CB-634D

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

GENERATOR SET

G3516H

TRACK LOADER

973C 953C

WATER DELIVERY SYSTEM

777G

EJECTOR TRUCK

740

BACKHOE LOADER

438C 426C 438D 424D 436C 424B 434E 420D 432E 420E 432D 444E 420F 442D 430D 442E 430E 430F 428D 416C 416D 428C

WHEEL DOZER

834H 824H 824G 814K

COMPACT WHEEL LOADER

908 914G

TELEHANDLER

TH103 TH350B TH417C

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 980 928HZ 950E 950G 962G 950F 966D 966F 966E 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 966F II 950B/950E 924GZ 924HZ 924G 980C 980F 980H 980G 928F 938G 970F 950F II

ARTICULATED TRUCK

740 GC 725 745

RIPPER

7

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

WHEEL SCRAPER

627G

QUARRY TRUCK

775B 771D 771C

WHEEL FELLER BUNCHER

533

ASPHALT SCREED

AS3251C AS2302C AS2252C SE47 FM AS3301C

TRUCK

773G LRC 69D 773D 773G 794 AC 773B 775G 793F OEM 775D 777F 775G OEM 775G LRC 769D 769C

GAS ENGINE

G3512 G3516

TRACTOR

768C 772B

BULLDOZER

7SU 7S LGP 7S

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ