StartGraafwerktuigenZaagbladen & EindmessenHoekmessen van bladen100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links
StartGraafwerktuigenZaagbladen & EindmessenHoekmessen van bladen100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links
100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links

D10N,D10T,D10R,854G normaal gebruik 45 mm

Merk: Cat

Productafbeeldingen
100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links
100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links
100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links
100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links
100-3132: Eindstuk voor normaal gebruik links

D10N,D10T,D10R,854G normaal gebruik 45 mm

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
SchemaBeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 100-3132

Meeteenheden

VSMetrisch
Lower Hole Pattern: 2-2
Lower Hole Spacing (mm): 75,0
Thickness (mm): 45,0
End Bit Type: Utility
Overall Length (mm): 687,0
Width (in): 15,984
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 75,0
Overall Length (in): 27,047
Width (mm): 406,0
Upper Hole Spacing (in): 2,953
Position: LH
Upper Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (in): 2,953
Thickness (in): 1,772
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 100-3132

WIELDOZER

854G

BULLDOZER

D10N D10R D10T2 D10T

Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen