+ / - Ga over afbeelding om te zoomen
Overige beelden

    Auger, A14B

    Onderdeelnummer: 218-3178
    Merk: Cat
    Prijs ophalen...

    COMPATIBEL MET DIT UITRUSTINGSSTUK

    EENHEDEN:
    • VS
    • Metrisch
    • Aandrijfmethode: Gerotor Motor - Direct Drive
    • Askoppel (lb-ft): 1700
    • Askoppel (N-m): 2304
    • Bit Speed at Maximum Flow: 127 rpm
    • Bittoerental: 127
    • Compatible Model: 242B, 908H, 907H, 906H, 216B Series 2, 226B Series 2, 232B Series 2, 236B Series 2, 242B Series 2, 247B Series 2, 252B Series 2, 257B Series 2, 216B Series 3, 226B Series 3, 236B Series 3, 242B Series 3, 247B Series 3, 252B Series 3, 257B Series 3, 259B Series 3, 246C, 256C, 262C, 272C, 277C, 279C, 287C, 289C, 297C, 299C, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 297D XHP, 299D, 299D XHP, 272D2, 272D2 XHP, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 0, 906H2, 907H2, 908H2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
    • Diameter behuizing (in): 10
    • Diameter behuizing (mm): 252
    • Drive Method: Gerotor Motor - Direct Drive
    • Drive Method: Gerotor Motor - Direct Drive - 146201
    • Drive Shaft Torque @ Max Pressure: 2000-4000 lb ft |2712 N·m - 5423 N·m - 146102
    • Drive Shaft Torque at Maximum Pressure: 1700
    • Drive Unit Weight (w/o Bits): 423
    • Gewicht (kg): 192
    • Gewicht (lb): 423
    • Gewicht bevestigingsframe (kg): 91
    • Gewicht bevestigingsframe (lb): 201
    • Hex Output Shaft Size: 0
    • Housing Diameter: 10
    • Hydrauliek: Standard Flow
    • Hydraulisch systeem debiet (GPM): 11-22
    • Hydraulisch systeem debiet (LPM): 42-83
    • Machine Hydraulic: HIGH FLOW XPS, HIGH FLOW, XHP, STD FLOW - ELECTRICAL, STD FLOW - NO ELECTRICAL
    • Machine Interface: SSL
    • Machine Type: Skid Steer Loaders - 405117
    • Motor Displacement: 38
    • Mounting Bracket Design: Skid Steer Loader, Compact Wheel Loader
    • Mounting Frame Weight - With Clevis: 201
    • Ontwerp van bevestigingssteun: Skid Steer Loader Compact Wheel Loader
    • Optimal Hydraulic Flow: 0
    • Optimal Hydraulic Pressure: 145-235 bar (2100-3400 psi)
    • Optimale hydraulische druk (bar): 145-235
    • Optimale hydraulische druk (psi): 2100-3400
    • Overall Drive Unit Height: 40
    • Overall Height: 0
    • Overall Length - With Bracket: 24
    • Overall Width - With Bracket: 45
    • Required Hydraulic Flow: 11-22 gpm (42-83 L/min)
    • Required Hydraulics: Standard Flow
    • Slagvolume van motor (CBM/omw): 629.1
    • Slagvolume van motor (CI): 38.39
    • Swing Range: 102 degrees
    • Totale breedte (mm): 1152
    • Totale hoogte (in): 40
    • Totale hoogte (mm): 1020
    • Totale lengte (mm): 598
    • Type grondboor: Augers
    • Vereiste hydrauliek: Standard Flow
    • Weight: 0
    • Zwenkbereik: 102
    Momenteel hebben we geen modelinformatie voor dit onderdeel.