StartUitrustingsstukkenGrondboren227-4360: A26B
Start
UitrustingsstukkenGrondboren
227-4360: A26B
227-4360: A26B

Planetaire aandrijfeenheid - omvat de aandrijfeenheid, montageset en leidingenset. Compatibel met penkoppeling.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B
227-4360: A26B

Planetaire aandrijfeenheid - omvat de aandrijfeenheid, montageset en leidingenset. Compatibel met penkoppeling.
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
Onderdelendiagram voor 227-4360
Gedetailleerde onderdelendiagrammen weergeven
Uitrusting toevoegen
Specificaties voor onderdeelnummer 227-4360

Meeteenheden

VSMetrisch
Koppel van aandrijfas bij maximale druk: 5037.5 lb/ft
Koppel van aandrijfas bij maximale druk: 4212.0 lb/ft
Aandrijfmethode: Tandwielmotor - dubbele planetaire reductie
Ontwerp van montagesteun: Graaf-laadcombinatie
Required Hydraulics: High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow: 95-130 L/min (25-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 207-290 bar (3002-4206 psi)
Overall Width - With Bracket: 45.4 in
Overall Width - With Bracket: 1152 mm
Overall Length - With Bracket: 26.3 in
Overall Length - With Bracket: 26.3 in
Overall Height: 43.2 in
Overall Height: 43.2 in
Diameter van behuizing: 11 in
Diameter van behuizing: 11.0 in
Torque (lb.ft): 5040
Torque (N·m): 6830
Swing Range (fore/aft): 160 degrees
Swing Range (L/R): 105 degrees
Gewicht: 201 kg
Gewicht: 403.5 lb
Slagvolume van motor: 44 cm³
Slagvolume van motor: 43.77 cm³
Bit Speed at Maximum Flow: 81 rpm
Hex Output Shaft Size: 51 mm
Hex Output Shaft Size: 51 mm
Mounting Bracket Design: Pin Lock
Machine Type: Graaf-laadcombinaties
Cut Diameter: 102-1219 mm (4-48 in)
Meer bekijken
Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 227-4360

WERKTUIG

A26B A68

Meer bekijken
Gerelateerde onderdelen
212-8740
212-8740: 1372 mm (54"), vastgepend
Prijs controleren
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert