306-1996: GRUPA OKABLOWANIA PODWOZIA
Strona główna306-1996: GRUPA OKABLOWANIA PODWOZIA
Strona główna306-1996: GRUPA OKABLOWANIA PODWOZIA

306-1996: GRUPA OKABLOWANIA PODWOZIA

Marka: Cat

fallback-image

306-1996: GRUPA OKABLOWANIA PODWOZIA

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

130-5300: Zacisk do przewód o szerokości 35 mm

Ilość: 3

221-9264: Lusterko podgrzewane 24 V

Ilość: 1

250-7569: Wiązka przewodów elektrycznych

Ilość: 1

251-5433: Wiązka przewodów elektrycznych nagrzewnicy lusterka

Ilość: 1

277-3431: Lusterko podgrzewane 24 V

Ilość: 1

285-4387: Rura poręczy o średnicy zewnętrznej 44,5mm

Ilość: 1

2V-8260: Gumowa przelotka wiązki przewodów elektrycznych

Ilość: 2

306-2002: ZESPÓŁ WIĄZKI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

Ilość: 1

311-7059: Lusterko wsteczne

Ilość: 1

3S-8664: Zacisk pętlowy o średnicy wewnętrznej 19,05 mm

Ilość: 3

4D-7794: Zacisk o średnicy wewnętrznej 10,00 mm

Ilość: 3

4D-9517: Zacisk stalowy 12,70 mm

Ilość: 1

4P-7581: Klips do drabiny o grubości 2,3mm

Ilość: 2

5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm

Ilość: 4

6V-2383: Zacisk o średnicy wewnętrznej 7,94 mm

Ilość: 1

6V-3265: 9,52 mm z jednym zaciskiem mocującym M10

Ilość: 1

7D-9969: Wspornik obejmy montażowej lusterka o średnicy wewnętrznej 45,1 mm

Ilość: 2

7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mm

Ilość: 55

8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm

Ilość: 11

8T-4133: Nakrętka sześciokątna M10

Ilość: 1

8T-4136: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 25 mm

Ilość: 4

8T-4137: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 20 mm

Ilość: 6

8T-6868: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1,75 x 80 mm

Ilość: 2

9R-2613: Nabka Reman M10x1.5

Ilość: 4

Wyświetlanie 1 – 24 z 24

Opis numeru katalogowego 306-1996

Nadal pracujemy nad dodaniem opisu tej części.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 306-1996

    Material:

    Alloy Steel

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 306-1996

CIĘŻARÓWKI

793B 793C

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione