Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym
Strona główna
Osprzęt do prac ziemnychZęby łyżki i systemy złączyZłącza
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym

Nakładka spawana dwustronna (sworzeń po przekątnej) D230

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym
201-1235: Nakładka dwustronna ze sworzniem poprzecznym

Nakładka spawana dwustronna (sworzeń po przekątnej) D230

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 201-1235
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 201-1235

Jednostki miary

USAMetryczny
Series: DRS Series
Size: DRS230
Overall Length (mm): 180
Width (in): 2,126
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 7,087
Width (mm): 54
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 4,37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 111
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 201-1235

KOPARKO-ŁADOWARKI

430 432 420XE 444F2 427F2 422F 442D 430D 442E 434E 422E 434F 440 416F2 430E 430F 415 416 420F2 422F2 428F2 424D 416E 428F 428 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

257D3 289D3 259D3 279D3 249D3 239D3 299D3 XE 299D3 226D3 262D3 242D3 246D3 232D3 236D3 272D3 XE 272D3

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem