Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением

Приварной переходник с двусторонним креплением D230 (диагональный палец)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением
201-1235: Переходник с диагональным пальцем с двусторонним креплением

Приварной переходник с двусторонним креплением D230 (диагональный палец)

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 201-1235
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 201-1235

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Series: DRS Series
Size: DRS230
Overall Length (mm): 180
Width (in): 2,126
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 7,087
Width (mm): 54
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 4,37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 111
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 201-1235

МИНИ-ПОГРУЗЧИК

257D3 289D3 259D3 279D3 249D3 239D3 299D3 XE 299D3 226D3 262D3 242D3 246D3 232D3 236D3 272D3 XE 272D3

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

430 432 420XE 444F2 427F2 422F 442D 430D 442E 434E 422E 434F 440 416F2 430E 430F 415 416 420F2 422F2 428F2 424D 416E 428F 428 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом