AloitusLeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimet201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin
Aloitus
LeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimet
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin

D230 Kahden hihnan hitsattava (vinottainen tappi) sovitin

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin
201-1235: Kahden hihnan vinottainen tappisovitin

D230 Kahden hihnan hitsattava (vinottainen tappi) sovitin

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 201-1235
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 201-1235 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Series: DRS Series
Size: DRS230
Overall Length (mm): 180
Width (in): 2,126
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 7,087
Width (mm): 54
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 4,37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 111
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 201-1235

KAIVURIKUORMAAJA

430 432 420XE 444F2 427F2 422F 442D 430D 442E 434E 422E 434F 440 416F2 430E 430F 415 416 420F2 422F2 428F2 424D 416E 428F 428 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

257D3 289D3 259D3 279D3 249D3 239D3 299D3 XE 299D3 226D3 262D3 242D3 246D3 232D3 236D3 272D3 XE 272D3

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa