Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট টুথ ও অ্যাডাপ্টার সিস্টেমঅ্যাডাপ্টার201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট টুথ ও অ্যাডাপ্টার সিস্টেমঅ্যাডাপ্টার
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার

D230 টু স্ট্রাপ ওয়েল্ড-অন (ডায়াগোনাল পিন) অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার
201-1235: টু স্ট্রাপ ডায়াগোনাল পিন অ্যাডাপ্টার

D230 টু স্ট্রাপ ওয়েল্ড-অন (ডায়াগোনাল পিন) অ্যাডাপ্টার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
201-1235 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 201-1235 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Series: DRS Series
Size: DRS230
Overall Length (mm): 180
Width (in): 2.126
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 7.087
Width (mm): 54
Base Edge Thickness Class: 20
Bevel Angle: 22.5
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 4.37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 111
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 201-1235 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

430 432 420XE 444F2 427F2 422F 442D 430D 442E 434E 422E 434F 440 416F2 430E 430F 415 416 420F2 422F2 428F2 424D 416E 428F 428 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 420 416C 428D 416D 428E 428C 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

স্কিড স্টিয়ার লোডার

257D3 289D3 259D3 279D3 249D3 239D3 299D3 XE 299D3 226D3 262D3 242D3 246D3 232D3 236D3 272D3 XE 272D3

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন