271-4664: Nasadka (klucz 3/8 cala)
Strona głównaMateriały i wyposażenie warsztatuNarzędziaGrzechotki i nasadkiNasadki271-4664: Nasadka (klucz 3/8 cala)
Strona główna271-4664: Nasadka (klucz 3/8 cala)

271-4664: Nasadka (klucz 3/8 cala)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Zdjęcia produktu

271-4664: Nasadka (klucz 3/8 cala)

271-4664: Nasadka (klucz 3/8 cala)

Cat® 12-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

Marka: Cat

Opis numeru katalogowego 271-4664

The 12-Point Impact Socket is used for the impact tools, offering superior durability and performance. Its hexagonal shape allows for a secure grip on nuts and bolts, reducing the stripping and rounding. The standard length of the socket is optimized for both access and torque applications. The black oxide finish enhances resistance to corrosion and wear, extending the tool's lifespan. The sockets used are tailored for high-torque impact applications.

Attributes:
• Compatible with standard 3/8 inch square drive size for impact tools.
• Shallow length socket.
• Used to handle high-torque applications without deformation.
• Ensures a secure fit to reduce the risk of fastener damage.
• Provides excellent gripping power for reliable fastening.

Applications:
The 12-Point Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches to handle hexagonal fasteners on equipment components, ensuring efficient maintenance and assembly operations.

Ostrzeżenie:This product can expose you to chemicals including Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Specyfikacje części o numerze katalogowym 271-4664

Jednostki miary

    Weight (lb):

    0,15

    Długość (cale):

    1,142

    Hex Size (in):

    0,709

    Material:

    Steel

    Square Drive (in):

    3/8"

    Finish:

    Black Oxide

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione