Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien2G-8627: SWORZEŃ
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneSworznie cięgien i łożyska tulejoweSworznie cięgien2G-8627: SWORZEŃ
2G-8627: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
2G-8627: SWORZEŃ
2G-8627: SWORZEŃ

Linkage Pin

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 2G-8627

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 130,0
Length (in): 5,12
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 130,0
Overall Length (in): 5,118
Diameter (mm): 50,7
Diameter (in): 1,996
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2G-8627

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16G

ZRYWAK SPULCHNIAJĄCY

16G

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione