Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty2H-0637: Śruba
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty2H-0637: Śruba
2H-0637: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
2H-0637: Śruba
2H-0637: Śruba
2H-0637: Śruba
2H-0637: Śruba
2H-0637: Śruba

Śruba z łbem sześciokątnym

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 2H-0637

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190,5
Typ śruby: Śruby z łbem sześciokątnym
Grip Length (in): 5,0
Długość uchwytu (mm): 127,0
materiał: Stal,Stal węglowa
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 2H-0637

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

D399 D348 D349 G399

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

D399

ZGARNIARKI KOŁOWE

623F 623B 623E

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

D9E D9G D10 10 10S 10U 10C

DŹWIGI BOCZNE DO UKŁADANIA RUR

594

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

D399

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione