DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty2H-0637: Šroub
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty
2H-0637: Šroub
2H-0637: Šroub

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Obrázky produktů
2H-0637: Šroub
2H-0637: Šroub
2H-0637: Šroub
2H-0637: Šroub
2H-0637: Šroub

Šroub s šestihrannou hlavou

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
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
Schéma součástí pro zařízení 2H-0637
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 2H-0637

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190,5
Typ šroubu: Šrouby se šestihrannou hlavou
Grip Length (in): 5,0
Délka záběru (mm): 127,0
materiál: ocel,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 2H-0637

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

D399 D348 D349 G399

PÁSOVÝ DOZER

D9E D9G D10 10 10S 10U 10C

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

D399

MOTOR PRO GENERÁTORY

D399

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

623F 623B 623E

KLADEČ TRUBEK

594

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.