AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi2H-0637: Șurub cu cap hexagonal
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi2H-0637: Șurub cu cap hexagonal
2H-0637: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
2H-0637: Șurub cu cap hexagonal
2H-0637: Șurub cu cap hexagonal
2H-0637: Șurub cu cap hexagonal
2H-0637: Șurub cu cap hexagonal
2H-0637: Șurub cu cap hexagonal

Șurub cu cap hexagonal Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 2H-0637

Unități de măsură

SUAMetric
Lungimea șurubului (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190,5
Tip șurub: Șurub cu cap hexagonal
Lungime de prindere (in): 5,0
Lungime de prindere (mm): 127,0
Material: Oţel,Oțel carbon
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2H-0637

MOTOR - SET GENERATOR

D399

PRODUSE MARINE

D399

MOTOR - INDUSTRIAL

D399 D348 D349 G399

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

594

TRACTOARE CU SENILE

D9E D9G D10 10 10S 10U 10C

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

623F 623B 623E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită