Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar2H-0637: Cıvata
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar2H-0637: Cıvata
2H-0637: Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
2H-0637: Cıvata
2H-0637: Cıvata
2H-0637: Cıvata
2H-0637: Cıvata
2H-0637: Cıvata

Altıgen Başlı Cıvata

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
2H-0637 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 7.5
Bolt Length (mm): 190,5
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvatalar
Grip Length (in): 5,0
Tutamak Uzunluğu (mm): 127,0
Malzeme: Çelik,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x14
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
2H-0637 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

D399 D348 D349 G399

TEKERLEKLİ DOZER-KAZIYICI

623F 623B 623E

BORU DÖŞEYİCİ

594

MOTOR - JENERATÖR SETİ

D399

PALETLİ DOZER

D9E D9G D10 10 10S 10U 10C

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

D399

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi