Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich341-8488: Przewód paliwowy
Strona głównaPrzewody giętkie i sztywnePrzewody giętkie, zespoły przewodu giętkiego i elementy przewodów giętkichZespoły przewodów giętkich341-8488: Przewód paliwowy
341-8488: Przewód paliwowy

Wąż paliwowy Cat®, do wielu płynów/biodiesla, FKM wzmocniony materiałem tekstylnym, złącze: -8 Stożek 60°, złącze obrotowe 1/2-14 BSP, długość: 700 mm (27,6 cala), średnica wewnętrzna węża: 7,5 mm (0,3 cala)

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
341-8488: Przewód paliwowy
341-8488: Przewód paliwowy
341-8488: Przewód paliwowy
341-8488: Przewód paliwowy
341-8488: Przewód paliwowy

Wąż paliwowy Cat®, do wielu płynów/biodiesla, FKM wzmocniony materiałem tekstylnym, złącze: -8 Stożek 60°, złącze obrotowe 1/2-14 BSP, długość: 700 mm (27,6 cala), średnica wewnętrzna węża: 7,5 mm (0,3 cala)

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 341-8488

Jednostki miary

USAMetryczny
Długość całkowita (mm): 700,0
Typ: Przewód paliwowy
Masa (kg): 0,268
Typ złącza: -8 60° Stożek , krętlik żeński 1/2-14 BSP
Średnica wewn. (mm): 8,0
Długość (mm): 700,0
Średnica wewn. (cale): 0,3
Długość (cale): 27,6
Material: Other Hose,Alloy Zinc,Carbon Steel,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 341-8488

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU MORSKIEGO

C4.4DE110E C3.3DE33E3 C3.3 GEN S C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C3.3DE33E0 DE88GC DE110GC C4.4 GEN S C4.4DE110E2 C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3

SILNIKI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH

C3.3DE50E0

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione