Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్హోస్‌లు, హోస్ అసెంబ్లీలు & హోస్ కాంపోనెంట్‌లుహోస్ అసెంబ్లీలు341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్
341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్

Cat® ఫ్యూయల్ హోస్, మల్టీ-ఫ్లూయిడ్/బయోడీజిల్, టెక్స్‌టైల్ రీన్‌ఫోర్స్డ్ FKM, కనెక్టర్: -8 60° కోన్, 1/2-14 BSP ఫిమేల్ స్వివెల్, పొడవు: 700 మి.మీ. (27.6 ఇంచులు), హోస్ ID: 7.5 మి.మీ. (0.3 ఇంచు)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్
341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్
341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్
341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్
341-8488: ఫ్యూయల్ హోస్

Cat® ఫ్యూయల్ హోస్, మల్టీ-ఫ్లూయిడ్/బయోడీజిల్, టెక్స్‌టైల్ రీన్‌ఫోర్స్డ్ FKM, కనెక్టర్: -8 60° కోన్, 1/2-14 BSP ఫిమేల్ స్వివెల్, పొడవు: 700 మి.మీ. (27.6 ఇంచులు), హోస్ ID: 7.5 మి.మీ. (0.3 ఇంచు)

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 341-8488 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: ఫ్యూయల్ హోస్
మొత్తం పొడవు (mm): 700.0
బరువు (కిలోలు): 0.268
కనెక్టర్ రకం: -8 60° కోన్, 1/2-14 BSP ఫిమేల్ స్వివెల్
లోపలి వ్యాసం (mm): 8.0
పొడవు (mm): 700.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.3
పొడవు (ఇంచులలో): 27.6
Material: Other Hose,Alloy Zinc,Carbon Steel,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 341-8488కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C3.3DE50E0

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C4.4DE110E C3.3DE33E3 C3.3 GEN S C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C3.3DE33E0 DE88GC DE110GC C4.4 GEN S C4.4DE110E2 C4.4 C4.4DE88E0 C4.4DE55E2 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది