Fazer Login
Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Mangueira de Combustível Cat®, Vários Fluidos/Biodiesel, FKM Reforçado com Tecido, Conector: Cone -8 60°, Giratório Fêmea BSP 1/2-14, Comprimento: 700 mm (27,6 pol), DI da Mangueira: 7,5 mm (0,3 pol)
Marca: Cat
Mangueira de Combustível Cat®, Vários Fluidos/Biodiesel, FKM Reforçado com Tecido, Conector: Cone -8 60°, Giratório Fêmea BSP 1/2-14, Comprimento: 700 mm (27,6 pol), DI da Mangueira: 7,5 mm (0,3 pol)
Marca: Cat
Unidades de Medida