Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika479-9066: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweSilnikiZestawy uszczelek silnika479-9066: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA
479-9066: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA

Zestaw uszczelek do jednej głowicy cylindra Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
479-9066: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA
479-9066: ZESTAW DO MONTAŻU GŁOWICY CYLINDRA

Zestaw uszczelek do jednej głowicy cylindra Cat®

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

2N-2765: Śruba z łbem sześciokątnym 0,375"r
2N-2765: Śruba z łbem sześciokątnym 0,375"rIlość: 7
8C-5196: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 53,64 mm
8C-5196: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 53,64 mmIlość: 1
129-9452: Uszczelka kolektora wydechowego o grubości 1,9 mm
129-9452: Uszczelka kolektora wydechowego o grubości 1,9 mmIlość: 6
1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mm
1S-4810: Uszczelka Otwór Spustowy Oleju Turbo o grubości 0,8mmIlość: 1
8H-9204: Uszczelka wargowa w kolorze turkusowym o średnicy zewnętrznej 22 mm
8H-9204: Uszczelka wargowa w kolorze turkusowym o średnicy zewnętrznej 22 mmIlość: 6
6V-3831: Pierścień Uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mm
6V-3831: Pierścień Uszczelnienie O-Ring o średnicy wewnętrznej 53,34 mmIlość: 1
3S-9643: Pierścień uszczelniający wargowy wałka obrotowego
3S-9643: Pierścień uszczelniający wargowy wałka obrotowegoIlość: 1
4N-1156: Uszczelka przewodów wodnych chłodnicy o grubości 1,2 mm
4N-1156: Uszczelka przewodów wodnych chłodnicy o grubości 1,2 mmIlość: 1
391-2167: Nakrętka kołnierzowa sześciokątna 3/8''-16
391-2167: Nakrętka kołnierzowa sześciokątna 3/8''-16Ilość: 7
4L-8337: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 81mm
4L-8337: Uszczelnienie o-ring o średnicy wewnętrznej 81mmIlość: 2
5P-7204: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 34,29 mm
5P-7204: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 34,29 mmIlość: 2
7L-4774: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 34,52 mm
7L-4774: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 34,52 mmIlość: 6
6L-9589: Uszczelka głowicy silnika o grubości 0,8 mm
6L-9589: Uszczelka głowicy silnika o grubości 0,8 mmIlość: 4
313-9550: 0,375 - 16-gwintowy trzpień stożkowy wysokotemperaturowy
313-9550: 0,375 - 16-gwintowy trzpień stożkowy wysokotemperaturowyIlość: 4
6I-3066: Uszczelka głowicy cylindrów o grubości 1,5 mm
6I-3066: Uszczelka głowicy cylindrów o grubości 1,5 mmIlość: 1
114-2687: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 23,16 mm
114-2687: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 23,16 mmIlość: 1
109-0076: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 50,17 mm
109-0076: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 50,17 mmIlość: 1
3E-6772: Uszczelnienie wodne o średnicy wewnętrznej 17,90 mm
3E-6772: Uszczelnienie wodne o średnicy wewnętrznej 17,90 mmIlość: 24
6V-3251: Gumowy pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mm
6V-3251: Gumowy pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 19,18 mmIlość: 1
194-8124: Tuleja portu wydechowego
194-8124: Tuleja portu wydechowegoIlość: 6
4N-7253: Uszczelka komory głowicy cylindrów o grubości 4,8 mm
4N-7253: Uszczelka komory głowicy cylindrów o grubości 4,8 mmIlość: 6
6I-4024: Uszczelka bloku cylindrów silnika
6I-4024: Uszczelka bloku cylindrów silnikaIlość: 1
6V-9769: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm
6V-9769: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mmIlość: 4
1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarka
1S-6595: Uszczelnienie doprowadzający olej do turbosprężarkaIlość: 1
1S-4295: Uszczelka turbosprężarki o grubości 1,92 mm
1S-4295: Uszczelka turbosprężarki o grubości 1,92 mmIlość: 1
203-3940: Uszczelka pierścieniowa O-Ring 2.62 x 13.94 mm 78A HNBR
203-3940: Uszczelka pierścieniowa O-Ring 2.62 x 13.94 mm 78A HNBRIlość: 6
2N-8204: Uszczelka kolektora dolotowego silnika o grubości 0,83mm
2N-8204: Uszczelka kolektora dolotowego silnika o grubości 0,83mmIlość: 6
109-0078: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mm
109-0078: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 37,47 mmIlość: 2
3S-5496: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 9,53mm
3S-5496: Uszczelnienie pierścień O-Ring o średnicy wewnętrznej 9,53mmIlość: 4
5S-1188: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 88,26 mm
5S-1188: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 88,26 mmIlość: 2
5P-5678: Uszczelnienie taśmowe silnika
5P-5678: Uszczelnienie taśmowe silnikaIlość: 9
7C-0307: Uszczelka pokrywy osłonowej o grubości 0,8 mm
7C-0307: Uszczelka pokrywy osłonowej o grubości 0,8 mmIlość: 1
Wyświetlanie 1 – 32 z 33Załaduj więcej
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 479-9066

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 479-9066

SILNIKI PRZEMYSŁOWE

3406C

SILNIKI AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

3406B

GENERATORY

SR4B SR4

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE

3406C

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione