AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat479-9066: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat479-9066: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
479-9066: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Cat® yhden sylinterikannen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
479-9066: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA
479-9066: SYLINTERIKANNEN ASENNUSSARJA

Cat® yhden sylinterikannen tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

2N-2765: 0,375" kuusikulmainen kantapultti
2N-2765: 0,375" kuusikulmainen kantapulttiMäärä: 7
8H-9204: 22 mm ulkohalkaisijan huopaaluslevy
8H-9204: 22 mm ulkohalkaisijan huopaaluslevyMäärä: 6
6V-3831: 53.34 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
6V-3831: 53.34 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
129-9452: 1,9 mm paksu pakosarjan tiiviste
129-9452: 1,9 mm paksu pakosarjan tiivisteMäärä: 6
1S-4810: 0,8mm paksu turboöljyn tyhjennystiiviste
1S-4810: 0,8mm paksu turboöljyn tyhjennystiivisteMäärä: 1
4N-1156: 1,2 mm paksu jäähdyttimen vesijohtojen tiiviste
4N-1156: 1,2 mm paksu jäähdyttimen vesijohtojen tiivisteMäärä: 1
4L-8337: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 81 mm
4L-8337: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 81 mmMäärä: 2
5P-7204: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 34.29 mm
5P-7204: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 34.29 mmMäärä: 2
391-2167: 3/8''-16 kuusiolpan laippamutteri
391-2167: 3/8''-16 kuusiolpan laippamutteriMäärä: 7
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealMäärä: 1
8C-5196: 53,64 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
8C-5196: 53,64 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
194-8124: Pakoaukon holkki
194-8124: Pakoaukon holkkiMäärä: 6
4N-7253: 4,8 mm paksu sylinterikannen kammion tiiviste
4N-7253: 4,8 mm paksu sylinterikannen kammion tiivisteMäärä: 6
6I-4024: Moottorin sylinterilohkon tiiviste
6I-4024: Moottorin sylinterilohkon tiivisteMäärä: 1
1S-6595: Öljyn turboahtimen syöttötiiviste
1S-6595: Öljyn turboahtimen syöttötiivisteMäärä: 1
1S-4295: 1,92 mm paksu turboahtimen tiiviste
1S-4295: 1,92 mm paksu turboahtimen tiivisteMäärä: 1
2N-8204: 0,83mm paksu moottorin jakotukin tiiviste
2N-8204: 0,83mm paksu moottorin jakotukin tiivisteMäärä: 6
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0078: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
3S-5496: 9,53 mm sisähalkaisijan tiivisteen O-rengas
3S-5496: 9,53 mm sisähalkaisijan tiivisteen O-rengasMäärä: 4
5S-1188: 88.26mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
5S-1188: 88.26mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
5P-5678: Moottorin nauhan tiiviste
5P-5678: Moottorin nauhan tiivisteMäärä: 9
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiiviste
7C-0307: 0,8 mm paksu konepellin kannen tiivisteMäärä: 1
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-rengassinetit
203-3940: 2,62 x 13,94 mm 78A HNBR O-rengassinetitMäärä: 6
464-0509: 9,25 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
464-0509: 9,25 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 6
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
6V-9769: 37.47 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 4
7L-4774: 34.52 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
7L-4774: 34.52 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 6
6L-9589: 0,8 mm paksu moottorin kannentiiviste
6L-9589: 0,8 mm paksu moottorin kannentiivisteMäärä: 4
6I-3066: 1,5 mm paksu sylinterinkannen tiiviste
6I-3066: 1,5 mm paksu sylinterinkannen tiivisteMäärä: 1
114-2687: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
114-2687: 23.16 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
109-0076: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0076: 50.17 mm: n sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiiviste
6V-3251: 19,18 mm sisähalkaisija kuminen O-rengastiivisteMäärä: 1
3E-6772: Vesitiiviste, sisähalkaisija 17,90 mm
3E-6772: Vesitiiviste, sisähalkaisija 17,90 mmMäärä: 24
Näyttää 1 - 32 / 33Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 479-9066 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 479-9066

GENERAATTORILAITTEISTO

3406C

GENERAATTORI

SR4B SR4

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3406B

MOOTTORI - TEOLLISUUS

3406C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu