AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor479-9066: KIT INSTALARE CHIULASĂ
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor479-9066: KIT INSTALARE CHIULASĂ
479-9066: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit singular garnituri de chiulasă Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
479-9066: KIT INSTALARE CHIULASĂ
479-9066: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit singular garnituri de chiulasă Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

194-8124: Exhaust Port Sleeve
194-8124: Exhaust Port SleeveCantitate: 6
4N-7253: 4.8mm Thick Cylinder Head Chamber Gasket
4N-7253: 4.8mm Thick Cylinder Head Chamber GasketCantitate: 6
6I-4024: Engine Cylinder Block Gasket
6I-4024: Engine Cylinder Block GasketCantitate: 1
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
6V-9769: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 4
1S-6595: Oil Turbocharger Supply Gasket
1S-6595: Oil Turbocharger Supply GasketCantitate: 1
1S-4295: 1.92mm Thick Turbocharger Gasket
1S-4295: 1.92mm Thick Turbocharger GasketCantitate: 1
203-3940: Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78A
203-3940: Etanșare O-Ring HNBR de 2,62 x 13,94 mm 78ACantitate: 6
2N-8204: 0.83mm Thick Engine Manifold Gasket
2N-8204: 0.83mm Thick Engine Manifold GasketCantitate: 6
109-0078: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0078: 37.47mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
3S-5496: 9.53mm Inside Diameter Seal-O-Ring
3S-5496: 9.53mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 4
5S-1188: 88.26mm Inside Diameter Seal-O-Ring
5S-1188: 88.26mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 2
5P-5678: Engine Ribbon Seal
5P-5678: Engine Ribbon SealCantitate: 9
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover Gasket
7C-0307: 0.8mm Thick Bonnet Cover GasketCantitate: 1
464-0509: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-Ring
464-0509: 9.25mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 6
2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Flange Head Bolt
2N-2765: 3/8''-16 x 1 3/4'' Hex Flange Head BoltCantitate: 7
8C-5196: 2.62 x 53.64mm 70A EPDM O-Ring
8C-5196: 2.62 x 53.64mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
129-9452: 1.9mm Thick Exhaust Manifold Gasket
129-9452: 1.9mm Thick Exhaust Manifold GasketCantitate: 6
1S-4810: 0.8mm Thick Turbo Oil Drain Gasket
1S-4810: 0.8mm Thick Turbo Oil Drain GasketCantitate: 1
8H-9204: 22mm Outer Diameter Felt Washer
8H-9204: 22mm Outer Diameter Felt WasherCantitate: 6
6V-3831: 5.33 x 53.34mm 75A FKM O-Ring
6V-3831: 5.33 x 53.34mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealCantitate: 1
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines Gasket
4N-1156: 1.2mm Thick Radiator Water Lines GasketCantitate: 1
391-2167: 3/8''-16 Hex Flange Nut
391-2167: 3/8''-16 Hex Flange NutCantitate: 7
4L-8337: 81mm Inner Diameter O-Ring Seal
4L-8337: 81mm Inner Diameter O-Ring SealCantitate: 2
5P-7204: 5.33 x 34.29mm 70A EPDM O-Ring
5P-7204: 5.33 x 34.29mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
7L-4774: 34.52mm Inside Diameter Seal-O-Ring
7L-4774: 34.52mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 6
6L-9589: 0.8mm Thick Engine Head Gasket
6L-9589: 0.8mm Thick Engine Head GasketCantitate: 4
313-9550: 0.375 - 16 Thread High-Temperature Taperlock Stud
313-9550: 0.375 - 16 Thread High-Temperature Taperlock StudCantitate: 4
6I-3066: 1.5mm Thick Cylinder Head Gasket
6I-3066: 1.5mm Thick Cylinder Head GasketCantitate: 1
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-Ring
114-2687: 5.33 x 23.16mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
109-0076: 50.17mm Inside Diameter Seal-O-Ring
109-0076: 50.17mm Inside Diameter Seal-O-RingCantitate: 1
3E-6772: 17.90mm Inner Diameter Water Seal
3E-6772: 17.90mm Inner Diameter Water SealCantitate: 24
Se afișează 1 până la 32 din 33Încarcă mai mult
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 479-9066

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 479-9066

GENERATOR

SR4B SR4

MOTOR SET GENERATOR

3406B

MOTOR - INDUSTRIAL

3406C

SET GENERATOR

3406C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită