Caterpillar
Aucun résultat suggéré. Réessayez.
S'inscrire
Caterpillar

Rechercher par numéro ou nom de pièce
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur479-9066: KIT POUR POSE DE CULASSE
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits de joints statiques moteur
479-9066: KIT POUR POSE DE CULASSE
479-9066: KIT POUR POSE DE CULASSE

Kit de joints de culasse simples Cat®

Marque: Cat

Images du produit
479-9066: KIT POUR POSE DE CULASSE
479-9066: KIT POUR POSE DE CULASSE

Kit de joints de culasse simples Cat®

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieur
7L-4774: Joint torique de 34,52 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieur
114-2687: Joint torique de 23,16 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3E-6772: Joint d'étanchéité à l'eau de 17,90 mm de diamètre intérieur
3E-6772: Joint d'étanchéité à l'eau de 17,90 mm de diamètre intérieurQuantité: 24
6L-9589: Joint de culasse de moteur de 0,8 mm d'épaisseur
6L-9589: Joint de culasse de moteur de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 4
6I-3066: Joint de culasse de 1,5 mm d'épaisseur
6I-3066: Joint de culasse de 1,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mm
6V-3251: Joint torique en caoutchouc de diamètre interne 19,18 mmQuantité: 1
109-0076: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieur
109-0076: Joint torique de 50,17 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
313-9550: Goujon conique haute température fileté 0,375 - 16
313-9550: Goujon conique haute température fileté 0,375 - 16Quantité: 4
5P-7204: Joint torique de 34,29 mm de diamètre intérieur
5P-7204: Joint torique de 34,29 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
129-9452: Joint de collecteur d'échappement de 1,9 mm d'épaisseur
129-9452: Joint de collecteur d'échappement de 1,9 mm d'épaisseurQuantité: 6
4L-8337: Joint torique de 81 mm de diamètre intérieur
4L-8337: Joint torique de 81 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
1S-4810: Joint statique de vidange d'huile turbo de 0,8 mm d'épaisseur
1S-4810: Joint statique de vidange d'huile turbo de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
8H-9204: Rondelle en feutre de 22 mm de diamètre extérieur
8H-9204: Rondelle en feutre de 22 mm de diamètre extérieurQuantité: 6
2N-2765: Boulon à tête hexagonale 0,375 
2N-2765: Boulon à tête hexagonale 0,375 Quantité: 7
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eau
4N-1156: Joint de 1,2 mm d'épaisseur Cat® pour joint statique de conduites d'eauQuantité: 1
6V-3831: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieur
6V-3831: Joint torique de 53,34 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatif
3S-9643: Joint à lèvre d'arbre rotatifQuantité: 1
391-2167: Écrou à bride hexagonale 3/8''-16
391-2167: Écrou à bride hexagonale 3/8''-16Quantité: 7
8C-5196: Joint torique de 53,64 mm de diamètre intérieur
8C-5196: Joint torique de 53,64 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
194-8124: Manchon d'orifice d'échappement
194-8124: Manchon d'orifice d'échappementQuantité: 6
4N-7253: Joint statique de la chambre de culasse d'épaisseur 4,8 mm
4N-7253: Joint statique de la chambre de culasse d'épaisseur 4,8 mmQuantité: 6
5S-1188: Joint torique de 88,26 mm de diamètre intérieur
5S-1188: Joint torique de 88,26 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
3S-5496: Joint torique de 9,53 mm de diamètre intérieur
3S-5496: Joint torique de 9,53 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
6I-4024: Joint statique de bloc-cylindres du moteur
6I-4024: Joint statique de bloc-cylindres du moteurQuantité: 1
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseur
7C-0307: Joint statique de couvercle de capot de 0,8 mm d'épaisseurQuantité: 1
2N-8204: Joint statique de collecteur de moteur de 0,83 mm d'épaisseur
2N-8204: Joint statique de collecteur de moteur de 0,83 mm d'épaisseurQuantité: 6
5P-5678: Joint de ruban moteur
5P-5678: Joint de ruban moteurQuantité: 9
1S-6595: Joint statique d'alimentation en huile de turbocompresseur
1S-6595: Joint statique d'alimentation en huile de turbocompresseurQuantité: 1
464-0509: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieur
464-0509: Joint torique de 9,25 mm de diamètre intérieurQuantité: 6
1S-4295: Joint statique de turbocompresseur de 1,92 mm d'épaisseur
1S-4295: Joint statique de turbocompresseur de 1,92 mm d'épaisseurQuantité: 1
203-3940: Joint torique HNBR 78A 2,62 X 13,94 mm
203-3940: Joint torique HNBR 78A 2,62 X 13,94 mmQuantité: 6
6V-9769: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieur
6V-9769: Joint torique de 37,47 mm de diamètre intérieurQuantité: 4
Affichage de 1 à 32 sur 33Charger plus
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 479-9066

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 479-9066

MOTEUR - INDUSTRIEL

3406C

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

3406B

PRODUITS MARINS

3406C

ALTERNATEUR

SR4B SR4

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert