Strona główna485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
Strona główna485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY
485-8811: ZESPÓŁ OGNIWA GĄSIENICY

Zespół ogniwa ogólnego przeznaczenia

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Części znajdujące się w tym zestawie

Z tym zestawem nie są obecnie powiązane żadne części.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy skontaktuj się z dealerem

Odwiedź sklep:

albo użyj strony Formularz kontaktu
.

OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 485-8811

Jednostki miary

USAMetryczny
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 202,81
Track Pitch (in): 7,985
Link Outside Spread (mm): 182.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 39.2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.75
Rail To Bushing OD (in): 1.543
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Link Outside Spread (in): 7.197
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M18
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 133.35
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 171.45
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.827
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Pin Length (mm): 230.1
Link Inside Spread Sprocket (mm): 87
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.25
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.425
Link Height (mm): 128
Pin Length (in): 9.059
Link Inside Spread Roller (mm): 102.2
Link Height (in): 5.039
Master Bolt Thread: M18
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.024
Master Link Type: 5 Tooth Master
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 485-8811

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione