AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits généraux de réparation et d'entretien de moteur485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE
AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienMoteursKits généraux de réparation et d'entretien de moteur485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE
485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE

Ensemble maillon à usage normal

Marque: Cat

Images du produit
485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE
485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE
485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE
485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE
485-8811: ENS. MAILLON - CHAÎNE

Ensemble maillon à usage normal

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucune pièce n'est actuellement associée à ce kit.

Pour toute information complémentaire, veuillez contactez votre concessionnaire

Venez nous rencontrer

ou utilisez notre Formulaire de contact
.

DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 485-8811

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 202,81
Track Pitch (in): 7,985
Link Outside Spread (mm): 182.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 39.2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.75
Rail To Bushing OD (in): 1.543
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Link Outside Spread (in): 7.197
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M18
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 133.35
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 171.45
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.827
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Pin Length (mm): 230.1
Link Inside Spread Sprocket (mm): 87
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.25
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.425
Link Height (mm): 128
Pin Length (in): 9.059
Link Inside Spread Roller (mm): 102.2
Link Height (in): 5.039
Master Bolt Thread: M18
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.024
Master Link Type: 5 Tooth Master
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 485-8811

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée