Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησηςΚινητήρεςΓενικά κιτ επισκευής και ελέγχου συντήρησης κινητήρα485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ

Συγκρότημα συνδέσμου γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ
485-8811: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑΣ

Συγκρότημα συνδέσμου γενικής χρήσης

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 485-8811

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 202,81
Track Pitch (in): 7,985
Link Outside Spread (mm): 182.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 39.2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.75
Rail To Bushing OD (in): 1.543
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Link Outside Spread (in): 7.197
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M18
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 133.35
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 171.45
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.827
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Pin Length (mm): 230.1
Link Inside Spread Sprocket (mm): 87
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.25
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.425
Link Height (mm): 128
Pin Length (in): 9.059
Link Inside Spread Roller (mm): 102.2
Link Height (in): 5.039
Master Bolt Thread: M18
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.024
Master Link Type: 5 Tooth Master
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 485-8811

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε