AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri generale de reparații și service motor485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK
485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Imaginile produselor
485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK
485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK
485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK
485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK
485-8811: LEGĂTURĂ AS-TRACK

Ansamblu legătură regim general

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

În prezent nu există piese asociate cu acest kit.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați reprezentantul

Vizitați-ne

sau utilizați Formular de contact
.

DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 485-8811

Unități de măsură

SUAMetric
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 202,81
Track Pitch (in): 7,985
Link Outside Spread (mm): 182.8
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 3
Rail To Bushing OD (mm): 39.2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 6.75
Rail To Bushing OD (in): 1.543
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 19.38
Link Outside Spread (in): 7.197
Number of Sections: 41
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M18
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.4
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 76.2
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 133.35
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 171.45
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.827
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.763
Pin Length (mm): 230.1
Link Inside Spread Sprocket (mm): 87
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.25
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.425
Link Height (mm): 128
Pin Length (in): 9.059
Link Inside Spread Roller (mm): 102.2
Link Height (in): 5.039
Master Bolt Thread: M18
Number of Track Sections: 41,0
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.024
Master Link Type: 5 Tooth Master
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 485-8811

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită