Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty548-2567: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŁNIERZEM
Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty548-2567: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŁNIERZEM
548-2567: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŁNIERZEM

Marka: Cat

fallback-image
548-2567: ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM I KOŁNIERZEM

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 548-2567

Jednostki miary

USAMetryczny
Bolt Length (in): 4.724
Bolt Length (mm): 120,0
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 3,701
Grip Length (mm): 94,0
materiał: Stal niskostopowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 548-2567

POJAZDY UŻYTKOWE

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione