НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове548-2567: БОЛТ-ШЕСТОГРАФНА ГЛАВА
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
548-2567: БОЛТ-ШЕСТОГРАФНА ГЛАВА
548-2567: БОЛТ-ШЕСТОГРАФНА ГЛАВА

Марка: Cat

fallback-image
548-2567: БОЛТ-ШЕСТОГРАФНА ГЛАВА

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 548-2567
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 548-2567

Мерна единица

САЩМетрични
Bolt Length (in): 4,724
Bolt Length (mm): 120
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 3,701
Grip Length (mm): 94
Материал: Нисколегирана легирана стомана
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 548-2567

ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт