Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты548-2567: БОЛТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
548-2567: БОЛТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
548-2567: БОЛТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

fallback-image
548-2567: БОЛТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 548-2567
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 548-2567

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 4,724
Bolt Length (mm): 120
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 3,701
Grip Length (mm): 94
Материал: Низколегированная сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 548-2567

АВТОМОБИЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом