Dane podatkowe możesz uzupełnić w dowolnej chwili tutaj.
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneBezpieczeństwo i widoczność640-7175: Zestaw kamer bocznych
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneBezpieczeństwo i widoczność640-7175: Zestaw kamer bocznych

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

109-1393: Śruba z łbem gniazdowym sześciokątnym M4-0,7 x 10 mm

Ilość: 4

8T-4205: Twarda podkładka o grubości 2 mm

Ilość: 6

204-2281: Długość 370, 00 mm Czarny plastyczne opaska kablowa

Ilość: 6

7K-1181: Opaska kablowa o długości 387,00 mm

Ilość: 14

8T-4138: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M6X1

Ilość: 6

625-0761: Wiązka przewodów elektrycznych kamery bocznej

Ilość: 2

644-6254: ZESPÓŁ WSPORNIKA

Ilość: 1

237-9960: Zacisk drabinkowy o szerokości 20,5 mm

Ilość: 4

4H-2558: Gumowa przelotka z kołnierzem o średnicy wewnętrznej 15,88mm

Ilość: 1

606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt

Ilość: 4

178-3620: Opaska kablowa podwójna o długości 488 mm

Ilość: 6

579-2287: Wiązka przewodów elektrycznych wyświetlacza Premium Plus

Ilość: 1

644-6256: ZESPÓŁ WSPORNIKA

Ilość: 1

634-4117: Obudowa kamery

Ilość: 2

5P-8439: Przelotka gumowa prosta 9,50 mm

Ilość: 2

8T-0328: Podkładka o średn. wewn. 5,5 mm

Ilość: 4

3S-2093: Pasek na kabel o długości 202 mm

Ilość: 7

Wyświetlanie 1 – 17 z 17

OpisSpecyfikacjeZgodne modele

Opis numeru katalogowego 640-7175

For proper installation, refer to media number M0161231. Kit provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. REQUIRES: Advanced Touchscreen Monitor (sold separately). CANNOT BE USED WITH: Open Canopy. Estimated time to install: 3.5 hours

Specyfikacje części o numerze katalogowym 640-7175

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 640-7175

KOMPAKTOWE ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

285XE 285 275 275XE

ŁADOWARKI ZE STEROWANIEM BURTOWYM

270 270XE

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione