Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটসুরক্ষা ও দৃশ্যমানতা640-7175: Side Cameras Kit
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটসুরক্ষা ও দৃশ্যমানতা640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit

Provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. Requires Advanced Monitor. Cannot be used with Open Canopy or External Fuel Tanks.

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit
640-7175: Side Cameras Kit

Provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. Requires Advanced Monitor. Cannot be used with Open Canopy or External Fuel Tanks.

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

579-2287: Premium Plus Display Wiring Harness
579-2287: Premium Plus Display Wiring Harnessপরিমাণ: 1
644-6256: BRACKET AS
644-6256: BRACKET ASপরিমাণ: 1
634-4117: Camera Housing
634-4117: Camera Housingপরিমাণ: 2
5P-8439: 9.50mm স্ট্রেট কাট রাবার গ্রোমেট
5P-8439: 9.50mm স্ট্রেট কাট রাবার গ্রোমেটপরিমাণ: 2
8T-0328: 5.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
8T-0328: 5.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 4
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপ
3S-2093: 202mm লম্বা ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 7
644-6254: BRACKET AS
644-6254: BRACKET ASপরিমাণ: 1
237-9960: 20.5mm ওয়াইড ল্যাডার ক্লিপ
237-9960: 20.5mm ওয়াইড ল্যাডার ক্লিপপরিমাণ: 4
488-9162: ক্যামেরা এবং মাউন্টিং
488-9162: ক্যামেরা এবং মাউন্টিংপরিমাণ: 2
178-3620: 488mm লম্বা কেবল ডুয়াল স্ট্র্যাপ
178-3620: 488mm লম্বা কেবল ডুয়াল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 6
4H-2558: 15.88mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ফ্ল্যাঞ্জড রাবার গ্রোমেট
4H-2558: 15.88mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের ফ্ল্যাঞ্জড রাবার গ্রোমেটপরিমাণ: 1
625-0761: সাইড ক্যামেরা ওয়্যারিং হারনেস
625-0761: সাইড ক্যামেরা ওয়্যারিং হারনেসপরিমাণ: 2
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Boltপরিমাণ: 4
204-2281: 370.00mm দৈর্ঘ্য কালো প্লাস্টিক ক্যাবল স্ট্র্যাপ
204-2281: 370.00mm দৈর্ঘ্য কালো প্লাস্টিক ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 6
109-1393: M4-0.7 x 10mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
109-1393: M4-0.7 x 10mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্টপরিমাণ: 4
7K-1181: 387.00mm দৈর্ঘ্যের ক্যাবল স্ট্র্যাপ
7K-1181: 387.00mm দৈর্ঘ্যের ক্যাবল স্ট্র্যাপপরিমাণ: 14
16 এর মধ্যে 1 থেকে 16 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
640-7175 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 640-7175 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 640-7175 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

স্কিড স্টিয়ার লোডার

270 270XE

কমপ্যাক্ট ট্র্যাক লোডার

285XE 285 275 275XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে