กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดความปลอดภัยและทัศนวิสัย640-7175: ชุดกล้องมองข้าง
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดอัปเกรดความปลอดภัยและทัศนวิสัย640-7175: ชุดกล้องมองข้าง
ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ไม่มีผลลัพธ์

644-6254: โครงยึด AS
644-6254: โครงยึด ASจำนวน: 1
625-0761: ชุดสายไฟกล้องด้านข้าง
625-0761: ชุดสายไฟกล้องด้านข้างจำนวน: 2
237-9960: คลิปบันไดกว้าง 20.5 มม.
237-9960: คลิปบันไดกว้าง 20.5 มม.จำนวน: 4
178-3620: สายรัดคู่แบบยาว 488 มม.
178-3620: สายรัดคู่แบบยาว 488 มม.จำนวน: 6
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Bolt
606-8224: M6-1 x 16mm Hex Head Boltจำนวน: 4
4H-2558: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15.88 มม. หน้าแปลนยาง Grommet
4H-2558: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15.88 มม. หน้าแปลนยาง Grommetจำนวน: 1
579-2287: ชุดสายไฟจอแสดงผลระดับพรีเมี่ยมพลัส
579-2287: ชุดสายไฟจอแสดงผลระดับพรีเมี่ยมพลัสจำนวน: 1
644-6256: โครงยึด AS
644-6256: โครงยึด ASจำนวน: 1
634-4117: เฮาส์ซิ่งกล้อง
634-4117: เฮาส์ซิ่งกล้องจำนวน: 2
3S-2093: สายรัดเคเบิลยาว 202 มม.
3S-2093: สายรัดเคเบิลยาว 202 มม.จำนวน: 7
5P-8439: ห่วงยางตัดตรง 9.50 มม.
5P-8439: ห่วงยางตัดตรง 9.50 มม.จำนวน: 2
8T-0328: แหวนรองเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5มม
8T-0328: แหวนรองเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5มมจำนวน: 4
109-1393: สลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม M4-0.7 x 10มม.
109-1393: สลักเกลียวหัวจมหกเหลี่ยม M4-0.7 x 10มม.จำนวน: 4
204-2281: สายรัดเคเบิลพลาสติกสีดำความยาว 370.00 มม.
204-2281: สายรัดเคเบิลพลาสติกสีดำความยาว 370.00 มม.จำนวน: 6
8T-4138: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6x1
8T-4138: สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม M6x1จำนวน: 6
8T-4205: แหวนรองแข็งหนา 2 มม.
8T-4205: แหวนรองแข็งหนา 2 มม.จำนวน: 6
7K-1181: สายรัดเคเบิลความยาว 387.00 มม.
7K-1181: สายรัดเคเบิลความยาว 387.00 มม.จำนวน: 14
กำลังแสดง 1 ถึง 17 ของ 17
คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 640-7175

For proper installation, refer to media number M0161231. Kit provides two cameras and hardware to mount the side-view cameras. Cameras provide enhanced visibility to the sides of the machine, specifically behind the tracks/tires. REQUIRES: Advanced Touchscreen Monitor (sold separately). CANNOT BE USED WITH: Open Canopy. Estimated time to install: 3.5 hours

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 640-7175

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 640-7175

รถตักหมุนรอบตัว

270 270XE

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

285XE 285 275 275XE

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน