Вкажіть детальну податкову інформацію в будь-який час тут.
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуМодернізаційні комплектиБезпека та видимість640-7175: Комплект бічних камер
Основне менюКомплекти для оновлення та ремонтуМодернізаційні комплектиБезпека та видимість640-7175: Комплект бічних камер
Деталі, що входять до цього комплекту

Результатів немає.

109-1393: Болт M4-0,7 x 10 мм із внутрішнім шестигранником
109-1393: Болт M4-0,7 x 10 мм із внутрішнім шестигранникомКількість: 4
204-2281: Чорний пластиковий кабельний ремінь довжиною 370,00 мм
204-2281: Чорний пластиковий кабельний ремінь довжиною 370,00 ммКількість: 6
8T-4138: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 20 мм
8T-4138: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 20 ммКількість: 6
8T-4205: 1/4" ID Сталева плоска шайба
8T-4205: 1/4" ID Сталева плоска шайбаКількість: 6
7K-1181: Кабельний ремінь довжиною 387,00 мм
7K-1181: Кабельний ремінь довжиною 387,00 ммКількість: 14
644-6254: КРОНШТЕЙН АС
644-6254: КРОНШТЕЙН АСКількість: 1
625-0761: Жгут проводів бічної камери
625-0761: Жгут проводів бічної камериКількість: 2
237-9960: Затискач для драбини шириною 20,5 мм
237-9960: Затискач для драбини шириною 20,5 ммКількість: 4
178-3620: Подвійний ремінь для довгого кабелю 488 міліметра
178-3620: Подвійний ремінь для довгого кабелю 488 міліметраКількість: 6
606-8224: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 мм
606-8224: Болт з шестигранною головкою M6-1 x 16 ммКількість: 4
4H-2558: Фланцеве гумове ущільнення з внутрішнім діаметром 15,88 мм
4H-2558: Фланцеве гумове ущільнення з внутрішнім діаметром 15,88 ммКількість: 1
579-2287: Жгут проводів дисплея Premium Plus
579-2287: Жгут проводів дисплея Premium PlusКількість: 1
644-6256: КРОНШТЕЙН АС
644-6256: КРОНШТЕЙН АСКількість: 1
634-4117: Корпус камери
634-4117: Корпус камериКількість: 2
3S-2093: Кабельний ремінь довжиною 202 мм
3S-2093: Кабельний ремінь довжиною 202 ммКількість: 7
5P-8439: Гумова втулка з прямим зрізом 9,50 мм
5P-8439: Гумова втулка з прямим зрізом 9,50 ммКількість: 2
8T-0328: Сталева плоска шайба M5 ID
8T-0328: Сталева плоска шайба M5 IDКількість: 4
Відображення від 1 до 17 з 17
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено