Você está exibindo a página de peças atualizada recentemente. Se preferir a versão original, selecione "Agora não" ou continue desfrutando da nova página

031-2582: Adaptador em T de 9/16" X 3/4

031-2582: Adaptador em T de 9/16" X 3/4

Adaptador Tê Cat® de 9/16 pol X 3/4 pol com STOR a 37 Graus

Marca: Cat

Imagens do Produto

031-2582: Adaptador em T de 9/16" X 3/4

Adaptador Tê Cat® de 9/16 pol X 3/4 pol com STOR a 37 Graus

Marca: Cat

Peças relacionadas

238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O Cat® para Extremidade do Conector STOR de 3/4-16 pol

3J-1907: Anel Retentor NBR de 90 A de 1,98 x 11,89 mm

Adquira o anel retentor de rosca reta Cat®, peça 3J-0360, rosca SAE 9/16-18 (Grupo de Tubulações, Grupo de Rodas). Este anel retentor em O STOR é usado em vedação estática e foi projetado para aplicações e condições específicas.

3K-0360: Anel Retentor em O NBR de 2,21 x 16,36 mm de 90 A

Adquira o anel retentor de rosca reta Cat®, peça 3k-0360, SAE 3/4-16 (Grupo de Tubulações, Motor). Este selo do anel retentor em O STOR foi projetado para vedação estática resistente ao desgaste.

6V-3250: Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro Interno

Anel Retentor em O de Borracha Cat® para Extremidade do Conector STOR de 9/16-18 pol

6V-6609: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 16,36 mm

Anel Retentor em O de Borracha Cat® para Extremidade do Conector STOR de 1/16-12 pol

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto