HomeCabinesInterior da CabineIsolamento de Cabine141-4044: Painel do Pressurizador de Ar
HomeCabinesInterior da CabineIsolamento de Cabine141-4044: Painel do Pressurizador de Ar
141-4044: Painel do Pressurizador de Ar

Painel do Pressurizador de Ar Cat® com 470 mm de Comprimento para cabine do operador

Marca: Cat

Imagens do Produto
141-4044: Painel do Pressurizador de Ar
141-4044: Painel do Pressurizador de Ar
141-4044: Painel do Pressurizador de Ar
141-4044: Painel do Pressurizador de Ar
141-4044: Painel do Pressurizador de Ar

Painel do Pressurizador de Ar Cat® com 470 mm de Comprimento para cabine do operador

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 141-4044

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: POLIURETANO
Comprimento (mm): 470,0
Largura (mm): 156,0
Espessura do Material (mm): 25,0
Tamanho do Furo (mm): 27 (2X)
Comprimento (pol): 18,5
Largura (pol): 6,14
Espessura do Material (pol): 0,98
Tamanho do Furo (pol): 1.06 (2X)
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 141-4044

TRATOR PARA TRAVESSIA DE ÁGUA

D7R II

RIPER

7 6 8

LÂMINA

6S 8U 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 8A

GUINCHO

57H 56 56H

TRATOR DE ESTEIRAS

D6H XL D7R D6H XR D6T XW D6T LGP D8R II D7H D7R II D6R III D6R XL D6T XL D7R SERIES D6R D6T D6R II D8R D7R XR D8N D6H D6R STD D7R LGP

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto