155-1380: KIT-JUNTA
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor155-1380: KIT-JUNTA

155-1380: KIT-JUNTA

Marca: Cat

fallback-image

155-1380: KIT-JUNTA

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

111-8015: Junta do Cabeçote de Cilindro com 1,75 mm de Espessura

Quantidade: 1

114-3364: Arruela de Vedação com 9,78 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 6

115-7550: Junta do Cabeçote de Cilindro do Motor

Quantidade: 1

133-1247: Junta do Selo Integrante do Cabeçote de Cilindro

Quantidade: 1

1S-4810: Junta de Dreno do Óleo Turbo com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

1S-6595: Junta de Suprimento do Turbocompressor de Óleo

Quantidade: 1

2M-9780: Anel Retentor em O NBR de 2,46 x 19,18 mm de 90 A

Quantidade: 1

2P-6132: Junta do Tubo de Tubulações de Água com 1,57 mm de Espessura

Quantidade: 1

3S-5496: Anel retentor em O com diâmetro interno de 9,53 mm

Quantidade: 3

3S-9643: Selo Tipo Lábio do Eixo Giratório

Quantidade: 1

4L-9564: Anel Retentor em O com 81,92 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

5S-6735: Junta da Tampa do Cabeçote do Cilindro com 0,79 mm de espessura

Quantidade: 2

7N-0200: Junta da Bomba de Água com 1,6 mm de Espessura

Quantidade: 1

7N-0944: Junta do Alojamento do Regulador com 2,29 mm de Espessura

Quantidade: 1

7N-7559: Junta das Tubulações de Óleo do Turbocompressor com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

7N-7628: Junta das Tubulações de Água do Turbocompressor com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 3

7N-8018: Selo de Água com 17,60 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 6

7N-8875: Junta

Quantidade: 1

7W-4486: Arruela com 9,76 mm de diâmetro interno

Quantidade: 6

8H-9204: Arruela de feltro de diâmetro externo de 22 mm

Quantidade: 6

8H-9788: Junta das Tubulações do Turbocompressor com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

8M-4448: Anel Retentor em O com 15,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

9L-9098: Selo de parada de carbono de cor branca de 6,26 mm

Quantidade: 6

9M-4849: Anel Retentor em O VMQ de 5,33 x 23,16 mm de 70 A

Quantidade: 1

9N-3241: Junta da Tampa de Alojamento do Regulador com 0,8 mm de Espessura

Quantidade: 1

9Y-1798: Selo de Água com 17,70 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 18

9Y-1979: Junta do Coletor de Escape com 1,1 mm de Espessura

Quantidade: 3

Mostrando 1 a 27 de 27

Descrição do número de série 155-1380

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 155-1380

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 155-1380

MOTOR DE CAMINHÃO

3306 3306C 3306B

MOTOR INDUSTRIAL

3306

ESCAVADEIRA

E300

CAMINHÃO ARTICULADO

D300D

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto